[Acier] Roue pour rail EA986SD-200

[Acier] Roue pour rail EA986SD-200
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 120℃
・Material-Cast steel
・Shaft dia.--75 to -150: 20mm, -200: 25mm, -250: 30mm
・Dim.…200 x 56mm
・Flange…230mm
・Load…1,500kg

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986SD-200

Référence pièce
EA986SD-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

291.50 €

1 24 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de [Acier] Roue pour rail EA986SD-200, le numéro d'article est le suivant: EA986SD-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986SD-200.

Assistance technique