Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes de meuble) / (deux roulettes) Diamètre de la roue × largeur : 40 × 41,5 mm. Hauteur de montage : 52 mm.

Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes de meuble) / (deux roulettes) Diamètre de la roue × largeur : 40 × 41,5 mm. Hauteur de montage : 52 mm.
【Product Specifications】
・Swivel casters
・Screw dim.-M8×15mm
・Material-Body: zinc die-cast,Wheel:nylon
・Specification-Without brake
・Wheel dia.r x Width-40×42mm
・Load capacity-50kg

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986TF-240

Référence pièce
EA986TF-240
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.29 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes de meuble) / (deux roulettes) Diamètre de la roue × largeur : 40 × 41,5 mm. Hauteur de montage : 52 mm., le numéro d'article est le suivant: EA986TF-240.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986TF-240.

Assistance technique