Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes de meuble) / (deux roues) Diamètre de la roue × largeur : 40 × 41,5 mm. Hauteur de montage : 54,5 mm

Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes de meuble) / (deux roues) Diamètre de la roue × largeur : 40 × 41,5 mm. Hauteur de montage : 54,5 mm
【Product Specifications】
・Swivel caster
・Material-Fitting:steel, Whee:nylon(urethane winding)
・Specification-Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width-40 x 41.5mm
・Load capacity-40kg

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986TG-1

Référence pièce
EA986TG-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.09 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes de meuble) / (deux roues) Diamètre de la roue × largeur : 40 × 41,5 mm. Hauteur de montage : 54,5 mm, le numéro d'article est le suivant: EA986TG-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986TG-1.

Assistance technique