Roue en nylon MC (sur roulement) EA986WB-150

Roue en nylon MC (sur roulement) EA986WB-150
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Material-Tire: MC nylonRim: steel
・Heat-proof temperature: -40℃ to 120℃
・Wheel dia. x W…150 x 44mm
・Load…1,000kg
・Shaft dia.…20mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986WB-150

Référence pièce
EA986WB-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

148.68 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roue en nylon MC (sur roulement) EA986WB-150, le numéro d'article est le suivant: EA986WB-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986WB-150.

Assistance technique