Roue en nylon MC (sur roulement) EA986WB-50

Roue en nylon MC (sur roulement) EA986WB-50
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Material-Tire: MC nylonRim: steel
・Heat-proof temperature: -40℃ to 120℃
・Wheel dia. x W…50 x 24mm
・Load…210kg
・Shaft dia.…8mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986WB-50

Référence pièce
EA986WB-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

53.92 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roue en nylon MC (sur roulement) EA986WB-50, le numéro d'article est le suivant: EA986WB-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986WB-50.

Assistance technique