[Haute résistance et résistante à la chaleur] Roue en nylon MC EA986WD-50

[Haute résistance et résistante à la chaleur] Roue en nylon MC EA986WD-50
【Product Specifications】
・No bearing
・Material-MC nylon
・Heat-proof temperature: -40℃ to 150℃
・Wheel dia. x W…50 x 24mm
・Load…230kg
・Shaft dia.…8mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986WD-50

Référence pièce
EA986WD-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

37.55 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de [Haute résistance et résistante à la chaleur] Roue en nylon MC EA986WD-50, le numéro d'article est le suivant: EA986WD-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986WD-50.

Assistance technique