Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Épaisseur de la plaque (mm) | Blade Length (mm) | External diameter (φ) | Internal diameter (φ) | Pitch (mm) | Winding direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 17 jours | 4.5 | 150 ~ 1500 | 71 ~ 80 | 34 | 50 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 4.5 | 180 ~ 1500 | 71 ~ 90 | 34 ~ 42.7 | 60 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 4.5 | 210 ~ 1500 | 71 ~ 100 | 34 ~ 48.6 | 70 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 4.5 | 240 ~ 1500 | 71 ~ 110 | 34 ~ 60.5 | 80 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 4.5 | 270 ~ 1500 | 81 ~ 120 | 34 ~ 60.5 | 90 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 4.5 | 300 ~ 1500 | 91 ~ 130 | 34 ~ 76.3 | 100 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 4.5 | 330 ~ 1500 | 101 ~ 140 | 42.7 ~ 76.3 | 110 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 4.5 | 360 ~ 1500 | 111 ~ 180 | 42.7 ~ 101.6 | 120 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 4.5 | 255 ~ 1500 | 121 ~ 130 | 42.7 ~ 76.3 | 85 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 4.5 | 345 ~ 1500 | 121 ~ 160 | 42.7 ~ 89.1 | 115 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 4.5 | 390 ~ 1500 | 121 ~ 190 | 42.7 ~ 101.6 | 130 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 4.5 | 285 ~ 1500 | 131 ~ 140 | 48.6 ~ 76.3 | 95 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 4.5 | 375 ~ 1500 | 131 ~ 170 | 48.6 ~ 89.1 | 125 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 4.5 | 420 ~ 1500 | 131 ~ 200 | 48.6 ~ 114.3 | 140 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 4.5 | 315 ~ 1500 | 141 ~ 150 | 48.6 ~ 76.3 | 105 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 4.5 | 405 ~ 1500 | 141 ~ 150 | 48.6 ~ 76.3 | 135 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 4.5 | 450 ~ 1500 | 141 ~ 210 | 48.6 ~ 114.3 | 150 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 4.5 | 435 ~ 1500 | 151 ~ 160 | 60.5 ~ 89.1 | 145 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 4.5 | 480 ~ 1500 | 151 ~ 220 | 60.5 ~ 114.3 | 160 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 4.5 | 510 ~ 1500 | 161 ~ 210 | 60.5 ~ 114.3 | 170 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 4.5 | 465 ~ 1500 | 161 ~ 230 | 60.5 ~ 114.3 | 155 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 4.5 | 540 ~ 1500 | 171 ~ 230 | 76.3 ~ 114.3 | 180 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 4.5 | 570 ~ 1500 | 181 ~ 210 | 76.3 ~ 114.3 | 190 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 4.5 | 600 ~ 1500 | 191 ~ 220 | 89.1 ~ 114.3 | 200 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 4.5 | 630 ~ 1500 | 201 ~ 210 | 101.6 ~ 114.3 | 210 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 4.5 | 660 ~ 1500 | 211 ~ 310 | 101.6 ~ 114.3 | 220 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 4.5 | 615 ~ 1500 | 221 ~ 230 | 114.3 | 205 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 4.5 | 690 ~ 1500 | 221 ~ 230 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 360 ~ 1500 | 171 ~ 180 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 420 ~ 1500 | 171 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 480 ~ 1500 | 171 ~ 220 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 540 ~ 1500 | 171 ~ 230 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 390 ~ 1500 | 181 ~ 190 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 450 ~ 1500 | 181 ~ 210 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 510 ~ 1500 | 181 ~ 210 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 570 ~ 1500 | 181 ~ 280 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 600 ~ 1500 | 191 ~ 290 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 630 ~ 1500 | 201 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 660 ~ 1500 | 211 ~ 310 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 465 ~ 1500 | 221 ~ 230 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 615 ~ 1500 | 221 ~ 230 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 690 ~ 1500 | 221 ~ 320 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 495 ~ 1500 | 231 ~ 240 | 76.3 ~ 114.3 | 165 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 645 ~ 1500 | 231 ~ 240 | 76.3 ~ 114.3 | 215 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 720 ~ 1500 | 231 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 525 ~ 1500 | 241 ~ 250 | 89.1 ~ 114.3 | 175 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 750 ~ 1500 | 241 ~ 310 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 675 ~ 1500 | 241 ~ 330 | 89.1 ~ 114.3 | 225 | - | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 555 ~ 1500 | 251 ~ 260 | 89.1 ~ 114.3 | 185 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 780 ~ 1500 | 251 ~ 330 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 705 ~ 1500 | 251 ~ 340 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 585 ~ 1500 | 261 ~ 270 | 89.1 ~ 114.3 | 195 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 810 ~ 1500 | 261 ~ 340 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 735 ~ 1500 | 261 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 840 ~ 1500 | 271 ~ 350 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 870 ~ 1500 | 281 ~ 320 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 900 ~ 1500 | 291 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 930 ~ 1500 | 301 ~ 310 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 960 ~ 1500 | 311 ~ 320 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 6 | 885 ~ 1500 | 321 ~ 330 | - | - | - |
Loading...
Matériau | EN 1.0038 équiv. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Épaisseur de la plaque(mm)
Blade Length(mm)
External diameter(φ)
Internal diameter(φ)
Pitch(mm)
Winding direction
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles