Bobine de réparation, vis mâle avec filetage -R【20 pièces par conditionnement】

Bobine de réparation, vis mâle avec filetage -R
Insert screw that can be inserted and removed easily and smoothly.
[Features]
· Ready-to-use screw insert, compatible with the tools you have at hand.
· The sampling notch makes it unnecessary to forcibly pull out to avoid damaging the base material.
[Applications]
· For reinforcement of materials such as aluminum and plastic where female threads have low strength.
· Weight reduction is possible since it can be inserted into the base material of materials prone to female screw breakage.
· For countermeasures against vibration and reinforcement of spots where strong vibration is present, such as with industrial machinery and the engines of vehicles or motorcycles.
· Repairs and reforms broken, worn out, and crushed female threads.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RTNM3-1D
RTNM3-1.5D
RTNM3-2D
RTNM4-1D
RTNM4-1.5D
RTNM4-2D
RTNM5-1D
RTNM5-1.5D
RTNM5-2D
RTNM6-1D
RTNM6-1.5D
RTNM6-2D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de vis M (après insertion)
(mm)
Longueur L (après insertion) (D = diam. de filetage M) Pas
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Diamètre de perçage applicable
(mm)

13.77 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1031D0.53.80–4.353.1

13.77 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1031.5D0.53.80–4.353.1

13.77 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1032D0.53.80–4.353.1

13.77 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1041D0.75.05–5.604.2

13.77 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1041.5D0.75.05–5.604.2

13.77 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1042D0.75.05–5.604.2

13.77 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1051D0.86.20–6.805.2

13.77 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1051.5D0.86.20–6.805.2

13.77 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1052D0.86.20–6.805.2

13.77 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1061D1.07.40–7.956.3

13.77 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1061.5D1.07.40–7.956.3

13.77 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1062D1.07.40–7.956.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Insert de vis Application Métal léger / Fonte / Résine générale Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Type à vis Filetage métrique (gros) Encoche Disponible Forme Standard
Unité de vente Boîte / paquet Nombre contenu dans un paquet(Pièce) 20

Assistance technique