Accessoire de microscopie, type IE LE à tube de lentille (Numéros de référence)

Accessoire de microscopie, type IE LE à tube de lentille

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TV-IE
  • TV-LE
Straight tube type which is brought close to the inspected object, and 90° angled TV camera tube.
[Features]
· 7 Types of Objective Lens: Magnification of 1x, 2x, 3x, 5x, 10x, 20x, and 20x (long acting type) are available.
· A TV camera for C-mount can be directly mounted.
· With various supporters sold separately, available for any application.
[Applications]
· Ideal for checking the wear of bits and drills.
· Ideal for finish confirmation of printing.
· As it is lightweight, it can be easily incorporated into machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TV-IE-10

Référence pièce
TV-IE-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

456.13 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de tube optique Tube optique de type EI Coefficient d'objectif 10 fois Modèle de lentille d'objectif OB-10
Distance de fonctionnement 6.5mm Longueur du tube mécanique 163mm Monture C Filetage 32 / 25.4mm / distance focale de bride 17.526mm

Vous vous trouvez sur la page de Accessoire de microscopie, type IE LE à tube de lentille, le numéro d'article est le suivant: TV-IE-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TV-IE-10.

Assistance technique