Dispositif de serrage à genouillère de type à enfoncer Ikura, poignée horizontale ISK-040

Dispositif de serrage à genouillère de type à enfoncer Ikura, poignée horizontale ISK-040
  • Remise sur volume
[Features]
· Optimal for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs and machining jigs
[Bolt Size] M4
[Arm Height] 16.25 mm
[Arm Length] 17.6 mm
[Stroke] 1.6 mm
[Tightening Force] 200 N

(i)Remarque

  • Le modèle 2S est en acier inoxydable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ISK-040

Référence pièce
ISK-040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.09 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère de type à enfoncer Ikura, poignée horizontale ISK-040, le numéro d'article est le suivant: ISK-040.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ISK-040.

Assistance technique