Dispositif de serrage à genouillère de type à enfoncer Ikura, poignée verticale ISK-090 / 09S0

Dispositif de serrage à genouillère de type à enfoncer Ikura, poignée verticale ISK-090 / 09S0
[Features]
· Optimal for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs and machining jigs
[Bolt Size] M4
[Arm Height] 32 mm
[Arm Length] 28 mm
[Stroke] 1.5 mm
[Tightening Force] 3,000 N

(i)Remarque

  • Le modèle 2S est en acier inoxydable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ISK-090

Référence pièce
ISK-090
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.67 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère de type à enfoncer Ikura, poignée verticale ISK-090 / 09S0, le numéro d'article est le suivant: ISK-090.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ISK-090.

Assistance technique