Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (M) | Longueur L ou l (mm) | Pas (mm) | D | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.2 | 1.5 | 0.25 | 2 | 0.7 | |
0.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.2 | 1.8 | 0.25 | 2 | 0.7 | |
0.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.2 | 2 | 0.25 | 2 | 0.7 | |
0.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.2 | 2.5 | 0.25 | 2 | 0.7 | |
0.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.2 | 3 | 0.25 | 2 | 0.7 | |
0.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.2 | 3.5 | 0.25 | 2 | 0.7 | |
0.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.2 | 4 | 0.25 | 2 | 0.7 | |
0.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.4 | 2 | 0.3 | 2.5 | 0.8 | |
0.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.4 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 0.8 | |
0.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.4 | 3 | 0.3 | 2.5 | 0.8 | |
0.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.4 | 3.5 | 0.3 | 2.5 | 0.8 | |
0.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.4 | 4 | 0.3 | 2.5 | 0.8 | |
0.90 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.4 | 6 | 0.3 | 2.5 | 0.8 | |
0.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.6 | 2 | 0.35 | 2.8 | 0.8 | |
0.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.6 | 2.5 | 0.35 | 2.8 | 0.8 | |
0.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.6 | 3 | 0.35 | 2.8 | 0.8 | |
0.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.6 | 3.5 | 0.35 | 2.8 | 0.8 | |
0.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.6 | 4 | 0.35 | 2.8 | 0.8 | |
0.90 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.6 | 6 | 0.35 | 2.8 | 0.8 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Matériau | Résine | Traitement de surface (détails) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | NA | Formes supplémentaires | Standard | Type de strie du filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Standard / Isolation électrique |
Matériau plastique | RENY |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal (M)
Longueur L ou l (mm)
Pas(mm)
D
H
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles