Vis à tête cylindrique (+) PU=3【900-1,000 pièces par conditionnement】

Vis à tête cylindrique (+) PU=3
[Material] Steel
[Nominal of Thread] 4

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPPNHNDI-ST3W-M4-10
CSPPNHNDJ-ST3W-M4-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm)

35.96 €

900 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1010

38.75 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 108

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Vis nominale (M) 4 Matériau Acier
Traitement de surface Trivalent blanc Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Pas(mm) 0.7
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet

Assistance technique