Petite vis à tête ronde, type P, cruciforme【3,000 pièces par conditionnement】

Petite vis à tête ronde, type P, cruciforme
[Basic Shape] Standard (Round)
[Mounting Hole Shape] Phillips
[Material] Steel
[Nominal of Thread (M)] 2.6
[Length L (mm)] 14
[Detailed Shape] Round Countersunk
[Tip Shape] Flat Tip
[Thread Ridge Type] Metric Coarse
[Sales Unit] Box/Package
[Surface Processing] Bright Chromate Plating / Chromate Plating / Trivalent White / Trivalent Black / Nickel Plating / Chrome Plated / Black Chromate
[Pitch (mm)] 24

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSPRDH-STN-M2.6-14

Référence pièce
CSPRDH-STN-M2.6-14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

91.45 €

3,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête fraisée ronde Vis nominale (M) 2.6 Longueur L (mm)(mm) 14
Matériau Acier Traitement de surface Placage nickel Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
Pas(mm) 24 FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Vis autotaraudeuse Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard Type à vis Filet complet

Vous vous trouvez sur la page de Petite vis à tête ronde, type P, cruciforme, le numéro d'article est le suivant: CSPRDH-STN-M2.6-14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPRDH-STN-M2.6-14.

Assistance technique