E-LOCK (écrou borgne à embase)【1-800 pièces par conditionnement】

E-LOCK (écrou borgne à embase)
  • Remise sur volume
[Material] Steel/SUS304J3 equivalent
[Surface Processing] None / Trivalent White
[Nominal of Thread (M)] 4/5/6/8/10/12
[Application/Function] Loosening prevention
[Thread Ridge Type] Metric Coarse
[Sales Unit] Box/Package, Individual (can be purchased from one piece)
[Loosening Prevention Details] Friction Nut

(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FFNL-ST3W-M6
FFNL-SUS-M4
FFNL-SUS-M5
FFNL-SUS-M6
FFNL-SUS-M10
FFNLA-SUS-M8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Matériau Traitement de surface Unité de vente Traitement de surface (détails) Dimension B Pas

123.68 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 106[Acier] AcierChrome trivalentBoîte / paquet[Chrome trivalent] Trivalent blanc101

653.06 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104-[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A70.7

443.15 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 105-[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A80.8

890.83 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 106-[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A101

3.36 €

1 Disponible 6 jours 1010-[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A171.5

457.97 €

375 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 108-[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A131.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de filetage Métrique, gros filet Applications, fonctions Anti-desserrage Détails sur le verrouillage Écrou à friction

Assistance technique