Rondelle plate en titane / TIW-0000-00

Rondelle plate en titane / TIW-0000-00
[Supported Screw Nominal Diameter (M)] 3/4/5/6/8/10/12
[Pure Titanium]Specific gravity about 60% of that of stainless steel, as well as excellent chemical resistance and especially seawater resistance.
Since titanium is non-magnetic, it can be used for electronic equipment, semiconductor manufacturing equipment, medical equipment and the like that require non-magnetic properties.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BW-0306-05B
BW-0307-05B
BW-0308-05B
BW-0408-05B
BW-0410-08B
UMW-0308-05
UMW-0410-08
UMW-0512-08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) D.E. D
(mm)

0.20 €

50 13 jours 10LaitonAluminium anodisé3.330.5-Aluminium anodisé noir6

0.20 €

50 13 jours 10LaitonAluminium anodisé3.330.5-Aluminium anodisé noir7

0.20 €

50 13 jours 10LaitonAluminium anodisé3.330.5-Aluminium anodisé noir8

0.22 €

50 13 jours 10LaitonAluminium anodisé4.540.5-Aluminium anodisé noir8

0.22 €

50 13 jours 10LaitonAluminium anodisé4.540.8-Aluminium anodisé noir10

0.22 €

50 13 jours 10Acier inoxydableNA3.330.5Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)NA8

0.25 €

50 13 jours 10Acier inoxydableNA4.540.8Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)NA10

0.28 €

50 13 jours 10Acier inoxydableNA5.550.8Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)NA12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Unité de vente Boîte / paquet

Assistance technique