Entretoises / hexagonale / plastique / double filetage femelle / ASZ (Numéros de référence)

Entretoises / hexagonale / plastique / double filetage femelle / ASZ
[Material] Lead-Free Free-Cutting Brass (Bismuth Base)
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Can be used as a spacer for mounting D-sub connectors used in computers, computer peripherals, control equipment, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DSE-1048AN
DSE-1048GN
DSE-6561FN
DSE-7946AN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L
(mm)
Longueur de vis
(mm)

0.58 €

50 5 jours 104.810

0.58 €

50 5 jours 104.810

0.54 €

50 19 jours 106.16.5

0.54 €

50 19 jours 104.67.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage mâle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Méplats B(mm) 5 Matériau Laiton Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel
Type de montant Plein Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA
Trou de ventilation des gaz NA Détails des matériaux Laiton de décolletage sans plomb (base en bismuth) Détails du traitement de surface Nickelage (Ni)

Assistance technique