Entretoises / ronde / plastique / filet mâle, filet femelle / BRP-E

Entretoises / ronde / plastique / filet mâle, filet femelle / BRP-E
[Nominal of Thread (M)] 2.6/3/4
Main Body
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide)
[Color] Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 112°C
[UL Standard] UL94V-0 Equivalent (Materials)
Threaded
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BRP-340E

Référence pièce
BRP-340E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

3.72 €

50 19 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Circulaire Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage mâle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Diamètre extérieur D(φ) 6 Longueur L(mm) 40 Matériau Résine
Traitement de surface NA Type de montant Plein Mémoire Sans mémoire
Finition bord intérieur inférieur NA Trou de ventilation des gaz NA Détails des matériaux PPS (sulfure de polyphénylène)

Vous vous trouvez sur la page de Entretoises / ronde / plastique / filet mâle, filet femelle / BRP-E, le numéro d'article est le suivant: BRP-340E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BRP-340E.

Assistance technique