Entretoises / hexagonale / plastique / femelle / AMP-E

Entretoises / hexagonale / plastique / femelle / AMP-E
[Nominal of Thread (M)] 3/4
Main Body
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide) Grade #AR04 40% Glass Fiber Filled
[Color] Black
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 260°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
Metal part
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
* Resin portion is not hollow

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AMP-310E

Référence pièce
AMP-310E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.73 €

50 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage femelle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Méplats B(mm) 6 Longueur L(mm) 10 Matériau Résine
Traitement de surface NA Type de montant Plein Mémoire Sans mémoire
Finition bord intérieur inférieur NA Trou de ventilation des gaz NA Détails des matériaux PPS (sulfure de polyphénylène)

Vous vous trouvez sur la page de Entretoises / hexagonale / plastique / femelle / AMP-E, le numéro d'article est le suivant: AMP-310E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AMP-310E.

Assistance technique