Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ARE-320N
Type | Circulaire | Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) | Filetage femelle | Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) | Filetage femelle |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur D(φ) | 6 | Longueur L(mm) | 20 | Matériau | Laiton |
Traitement de surface | Placage autocatalytique au nickel | Type de montant | Plein | Mémoire | Sans mémoire |
Finition bord intérieur inférieur | NA | Trou de ventilation des gaz | NA | Détails des matériaux | Laiton de décolletage sans plomb (base en bismuth) |
Détails du traitement de surface | Nickelage (Ni) |
Vous vous trouvez sur la page de Entretoises / ronde / laiton / nickelée / double filetage femelle / ARE-N, le numéro d'article est le suivant: ARE-320N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ARE-320N.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles