Entretoises / ronde / plastique / filet mâle, filet femelle / BR-A

Entretoises / ronde / plastique / filet mâle, filet femelle / BR-A
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Nominal of Thread (M)] 3/4
[Material] Duracon (POM)
[Color] Milky White
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 110°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BR-420A

Référence pièce
BR-420A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1.15 €

0.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Circulaire Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage mâle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Diamètre extérieur D(φ) 8 Longueur L(mm) 20 Matériau Résine
Traitement de surface NA Type de montant Plein Mémoire Sans mémoire
Finition bord intérieur inférieur NA Trou de ventilation des gaz NA Détails des matériaux Duracon (POM)

Vous vous trouvez sur la page de Entretoises / ronde / plastique / filet mâle, filet femelle / BR-A, le numéro d'article est le suivant: BR-420A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BR-420A.

Assistance technique