Entretoises / hexagonale / double filetage femelle / POM (Duracon) / noir / AS-B / HIROSUGI-KEIKI (Numéros de référence)

Entretoises / hexagonale / double filetage femelle / POM (Duracon) / noir / AS-B / HIROSUGI-KEIKI
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4
[Material] Duracon (POM)
[Color] Black
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 110°
[UL Standard] UL94-HB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AS-315B

Référence pièce
AS-315B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.37 €

50 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage femelle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Méplats B(mm) 5.5 Longueur L(mm) 15 Matériau Résine
Traitement de surface NA Type de montant Plein Mémoire Sans mémoire
Finition bord intérieur inférieur NA Trou de ventilation des gaz NA Détails des matériaux Duracon (POM)

Vous vous trouvez sur la page de Entretoises / hexagonale / double filetage femelle / POM (Duracon) / noir / AS-B / HIROSUGI-KEIKI, le numéro d'article est le suivant: AS-315B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AS-315B.

Assistance technique