Entretoises / hexagonale / plastique / femelle / ASPE

Entretoises / hexagonale / plastique / femelle / ASPE
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5
[Material] PEEK (Polyetheretherketone)
[Color] Light Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 152°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ASPE-313
ASPE-412
ASPE-413
ASPE-414
ASPE-417
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéplats B
(mm)
Longueur L
(mm)

1.88 €

10 19 jours 10613

2.33 €

10 20 jours 10712

2.47 €

10 19 jours 10713

2.61 €

10 19 jours 10714

3.02 €

10 19 jours 10717

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage femelle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Matériau Résine Traitement de surface NA Type de montant Plein
Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA Trou de ventilation des gaz NA
Détails des matériaux PEEK (polyétheréthercétone)

Assistance technique