Entretoises / hexagonale / double filetage femelle / laiton / nickelé / ASB-4-E / ASB-6-E / HIROSUGI-KEIKI (Numéros de référence)

Entretoises / hexagonale / double filetage femelle / laiton / nickelé / ASB-4-E / ASB-6-E / HIROSUGI-KEIKI
[Nominal of Thread (inch)] No.4/No.6
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ASB-4-064E

Référence pièce
ASB-4-064E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.37 €

50 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage femelle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Méplats B(mm) 4.75 Longueur L(mm) 6.35 Matériau Laiton
Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel Type de montant Plein Mémoire Sans mémoire
Finition bord intérieur inférieur NA Trou de ventilation des gaz NA Détails des matériaux Laiton de décolletage (EN CW614N équiv.)
Détails du traitement de surface Nickelage (Ni)

Vous vous trouvez sur la page de Entretoises / hexagonale / double filetage femelle / laiton / nickelé / ASB-4-E / ASB-6-E / HIROSUGI-KEIKI, le numéro d'article est le suivant: ASB-4-064E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ASB-4-064E.

Assistance technique