Référence fabricant: U-0204-N
Marque: HIROSUGI-KEIKI
Prix: 0.39 €
Délai de livraison: 12 jours
Vis nominale (M): 2
Longueur L (mm): 4 mm
Pas: 0.4 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
U-0204-N
Forme détaillée | Cylindrique | Matériau | Acier inoxydable | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Forme supplémentaire | Rondelle incluse |
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Boîte / paquet |
Application | Standard | Type à vis | Filet complet |
Vous vous trouvez sur la page de Vis de serrage à tête ronde, acier inoxydable (avec KW) / U-0000-N, le numéro d'article est le suivant: U-0204-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article U-0204-N.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Pas(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
U-0205-N |
U-0206-N |
U-0208-N |
U-0210-N |
U-0212-N |
U-0304-N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Pas (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 50 | 12 jours | 10 | 2 | 5 | 0.4 | ||
0.39 € | 50 | 12 jours | 10 | 2 | 6 | 0.4 | ||
0.39 € | 50 | 12 jours | 10 | 2 | 8 | 0.4 | ||
0.40 € | 50 | 12 jours | 10 | 2 | 10 | 0.4 | ||
0.40 € | 50 | 12 jours | 10 | 2 | 12 | 0.4 | ||
0.39 € | 50 | 12 jours | 10 | 3 | 4 | 0.5 |