Boulon de serrage PPS / PSBT-0000-T (Numéros de référence)

Boulon de serrage PPS / PSBT-0000-T
[Nominal of Thread (M)] 4/5/6
Bolt
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide) 40% Glass Fiber Filled
[Color] Light Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 260°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
PTFE Washer (KW)
[Material] PTFE
[Color] White Opaque
[Heat Resistant Temperature] Continuous 240°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-O (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PSBT-0408-T
PSBT-0410-T
PSBT-0412-T
PSBT-0415-T
PSBT-0420-T
PSBT-0425-T
PSBT-0508-T
PSBT-0510-T
PSBT-0512-T
PSBT-0515-T
PSBT-0520-T
PSBT-0525-T
PSBT-0530-T
PSBT-0535-T
PSBT-0610-T
PSBT-0612-T
PSBT-0615-T
PSBT-0620-T
PSBT-0625-T
PSBT-0630-T
PSBT-0640-T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

0.89 €

10 13 jours 10480.7

0.92 €

10 14 jours 104100.7

1.03 €

10 13 jours 104120.7

1.14 €

10 14 jours 104150.7

1.23 €

10 13 jours 104200.7

1.34 €

10 13 jours 104250.7

1.07 €

10 13 jours 10580.8

1.15 €

10 13 jours 105100.8

1.35 €

10 13 jours 105120.8

1.35 €

10 13 jours 105150.8

1.57 €

10 13 jours 105200.8

2.29 €

10 13 jours 105250.8

2.40 €

10 13 jours 105300.8

3.28 €

10 13 jours 105350.8

1.60 €

10 13 jours 106101

2.02 €

10 14 jours 106121

2.02 €

10 13 jours 106151

2.44 €

10 13 jours 106201

2.85 €

10 13 jours 106251

3.27 €

10 13 jours 106301

4.09 €

10 13 jours 106401

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Résine Traitement de surface NA
Forme du trou de montage NA Forme supplémentaire Rondelle incluse Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Hexagonal Unité de vente Boîte / paquet Application Standard
Matériau plastique PPS Couleur Marron clair

Assistance technique