Boulon hexagonal PVC / VCBT-0000-T

Boulon hexagonal PVC / VCBT-0000-T
[Nominal of Thread (M)] 4/5/6
Bolt
[Material] PVC (Polyvinyl Chloride)
[Color] Gray
PTFE Washer (KW)
[Material] PTFE
[Color] White Opaque
[Heat Resistant Temperature] Continuous 240°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-O (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VCBT-0410-T
VCBT-0412-T
VCBT-0415-T
VCBT-0420-T
VCBT-0425-T
VCBT-0510-T
VCBT-0512-T
VCBT-0515-T
VCBT-0520-T
VCBT-0525-T
VCBT-0530-T
VCBT-0535-T
VCBT-0610-T
VCBT-0612-T
VCBT-0615-T
VCBT-0625-T
VCBT-0630-T
VCBT-0635-T
VCBT-0640-T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

0.65 €

10 13 jours 4100.7

0.76 €

10 13 jours 4120.7

0.90 €

10 13 jours 4150.7

0.96 €

10 13 jours 4200.7

1.14 €

10 13 jours 4250.7

0.73 €

10 13 jours 5100.8

0.84 €

10 13 jours 5120.8

0.98 €

10 13 jours 5150.8

1.10 €

10 13 jours 5200.8

1.26 €

10 13 jours 5250.8

1.32 €

10 13 jours 5300.8

1.57 €

10 13 jours 5350.8

0.92 €

10 13 jours 6101

0.96 €

10 13 jours 6121

1.07 €

10 13 jours 6151

1.45 €

10 13 jours 6251

1.48 €

10 13 jours 6301

1.59 €

10 13 jours 6351

1.65 €

10 13 jours 6401

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Résine Traitement de surface NA
Forme du trou de montage NA Forme supplémentaire Rondelle incluse Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Hexagonal Unité de vente Boîte / paquet Application Standard
Matériau plastique PVC Couleur Gris

Assistance technique