Boulon, titane / TIBT-0000

Boulon, titane / TIBT-0000
  • Remise sur volume
[Nominal of Thread (M)] 5/6/8/10/12
[Material] Pure Titanium
[Processing] Degreasing
Specific gravity about 60% of that of stainless steel, as well as excellent chemical resistance and especially seawater resistance.
Since titanium is non-magnetic, it can be used for electronic equipment, semiconductor manufacturing equipment, medical equipment and the like that require non-magnetic properties.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TIBT-0620
TIBT-0845
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

2.21 €

10 Jour même

Stock

106201

6.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

108451.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Titane Traitement de surface NA
Forme du trou de montage NA Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Unité de vente Boîte / paquet Application Résistance chimique / Non magnétique Type à vis Filet complet
Méthode de nettoyage Dégraissage

Assistance technique