• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Mini-inserts Bit en laiton / HMIB-Z【1-50 pièces par conditionnement】

  • Remise sur volume

[Nominal of Thread (M)] 1.4/1.6/1.7
[Usage Method] Press-fitting / Heated Press-fitting
[Compatible Resin] Thermoplastic
[Material] Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Degreasing
RoHS-compliant

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HMIB-142530Z
HMIB-162530Z
HMIB-172530Z
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. de vis M (après insertion)
(mm)
Longueur L (après insertion) (D = diam. de filetage M) Environnement de fonctionnement Détails des matériaux

4.02 €

Disponible 4 jours 61.42DÉquipement de fabricationLaiton (EN CW614N équiv.) Teneur en cadmium inférieure à 75ppm

11.11 €

50 pièces par conditionnement

9 jours 61.62DÉquipement de fabricationLaiton (EN CW614N équiv.) Teneur en cadmium inférieure à 75ppm

4.02 €

Disponible 4 jours 61.71.5DÉquipement de fabricationLaiton (EN CW614N équiv.) Teneur en cadmium inférieure à 75ppm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À ajustement forcé Application Métal léger Matériau Laiton
Type à vis Filetage métrique (gros) Encoche NA Forme Standard
Unité de vente Boîte / paquet Longueur (après insertion) 3 Détails des matériaux Laiton (EN CW614N équiv.) Teneur en cadmium inférieure à 75ppm

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique