Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
25051-21
Référence pièce
|
---|
25051-21 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge admissible (plage configurable) (N) | Charge admissible P2 (N) | Hauteur H2 à la charge admissible (mm) | Longueur libre L (mm) | Diamètre extérieur D (Ø) | D.I. d (Ø) | Constante du ressort (N / mm) | Hauteur H1 au montage (mm) | Charge P1 au montage (N) | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.50 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 107,01 à 150,00 | 1317.9 | 19 | 51 | 25 | 12.5 | 68.9 | 15 | 105.43 | Bleu (charge moyenne) |
Loading...
Matériau | Acier au chrome en silicone | Type | Câble de forme irrégulière | Traitement de surface | Après grenaillage, peinture |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Série ressort DANLY (fil déformé), le numéro d'article est le suivant: 25051-21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 25051-21.
Configurer
Propriétés de base
Type
Charge admissible (plage configurable)(N)
Charge admissible P2(N)
Hauteur H2 à la charge admissible(mm)
Longueur libre L(mm)
Diamètre extérieur D(Ø)
D.I. d(Ø)
Constante du ressort(N / mm)
Hauteur H1 au montage(mm)
Charge P1 au montage(N)
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10044-36 |
10051-36 |
10064-36 |
25051-26 |
25051-36 |
25064-11 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Charge admissible (plage configurable) (N) | Charge admissible P2 (N) | Hauteur H2 à la charge admissible (mm) | Longueur libre L (mm) | Diamètre extérieur D (Ø) | D.I. d (Ø) | Constante du ressort (N / mm) | Hauteur H1 au montage (mm) | Charge P1 au montage (N) | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.39 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 16,01 à 30,00 | 197.2 | 11 | 44 | 10 | 5 | 17.9 | 9 | 15.78 | Jaune (pour charge extra-lourde) | |
11.30 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 16,01 à 30,00 | 190.7 | 13 | 51 | 10 | 5 | 15 | 10 | 15.25 | Jaune (pour charge extra-lourde) | |
8.11 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 16,01 à 30,00 | 191.4 | 16 | 64 | 10 | 5 | 12 | 13 | 15.32 | Jaune (pour charge extra-lourde) | |
17.26 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 230,01 à 580,00 | 2406.7 | 15 | 51 | 25 | 12.5 | 157.3 | 13 | 200.56 | Rouge (charge lourde) | |
17.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 230,01 à 580,00 | 2521.3 | 13 | 51 | 25 | 12.5 | 197.8 | 10 | 201.71 | Jaune (pour charge extra-lourde) | |
14.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 73,01 à 107,00 | 914.6 | 25 | 64 | 25 | 12.5 | 35.7 | 19 | 68.59 | Vert (pour charge légère) |