Vis hexagonale LIVE, étanche【80-400 pièces par conditionnement】

Vis hexagonale LIVE, étanche
[Nominal M] 4, 5, 6
[Material] Steel / SUS410
[Surface Processing] None, Trivalent White

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXNSF-410-M5-25
HXNSF-410-M5-45
HXNSF-410-M6-19
HXNSF-ST3W-M4-19
HXNSF-ST3W-M4-25
HXNSF-ST3W-M5-35
HXNSF-ST3W-M5-75
HXNSF-ST3W-M6-105
HXNSFA-ST3W-M6-25
HXNSFB-ST3W-M5-50
HXNSFD-ST3W-M6-70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface

77.37 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10525[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/A

60.75 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10545[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/A

88.28 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10619[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/A

49.47 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10419[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc

55.10 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10425[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc

41.18 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10535[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc

25.38 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10575[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc

81.15 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 106105[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc

37.99 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10625[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc

36.87 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10550[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc

68.83 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10670[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Forme du trou de montage N/A FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales
Formes supplémentaires Bride Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Hexagonal
Unité de vente Boîte / paquet Application Standard

Assistance technique