Vis micro Live avec rondelle AZ【500 pièces par conditionnement】

Vis micro Live avec rondelle AZ
[Nominal M] 4
[Material] Steel / SUS410
[Surface Processing] None, Trivalent White

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPELSND-410-M4-19
CSPELSND-ST3W-M4-19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface

88.78 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/A

61.41 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête ultra basse Filetage nominal (M) 4 Longueur L (mm) 19
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Rondelle incluse
Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard

Assistance technique