Vis à tête cylindrique GRX (Numéros de référence)

Vis à tête cylindrique GRX
  • Remise sur volume
[Nominal M] 4, 5
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPPNS-SUS-M4-13
CSPPNS-SUS-M4-16
CSPPNS-SUS-M4-19
CSPPNS-SUS-M4-25
CSPPNS-SUS-M4-35
CSPPNS-SUS-M5-19
CSPPNS-SUS-M5-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm)

0.33 €

1 Disponible 6 jours 10413

0.34 €

1 Disponible 6 jours 10416

0.37 €

1 Disponible 6 jours 10419

0.40 €

1 Disponible 6 jours 10425

0.53 €

1 Disponible 6 jours 10435

0.50 €

1 Disponible 6 jours 10519

0.56 €

1 Disponible 6 jours 10525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Acier inoxydable Traitement de surface N/A
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Standard
Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Application Standard

Assistance technique