Broche parallèle type B / h7 SUS316

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPB-SUS316-D2-4
SPB-SUS316-D2-5
SPB-SUS316-D2-6
SPB-SUS316-D2-8
SPB-SUS316-D2-10
SPB-SUS316-D2-12
SPB-SUS316-D2.5-5
SPB-SUS316-D2.5-6
SPB-SUS316-D2.5-8
SPB-SUS316-D2.5-10
SPB-SUS316-D2.5-12
SPB-SUS316-D3-5
SPB-SUS316-D3-6
SPB-SUS316-D3-8
SPB-SUS316-D3-10
SPB-SUS316-D3-12
SPB-SUS316-D3-14
SPB-SUS316-D3-15
SPB-SUS316-D3-16
SPB-SUS316-D4-6
SPB-SUS316-D4-8
SPB-SUS316-D4-10
SPB-SUS316-D4-12
SPB-SUS316-D4-14
SPB-SUS316-D4-15
SPB-SUS316-D4-16
SPB-SUS316-D4-18
SPB-SUS316-D4-20
SPB-SUS316-D5-8
SPB-SUS316-D5-10
SPB-SUS316-D5-12
SPB-SUS316-D5-14
SPB-SUS316-D5-15
SPB-SUS316-D5-16
SPB-SUS316-D5-18
SPB-SUS316-D5-20
SPB-SUS316-D6-10
SPB-SUS316-D6-12
SPB-SUS316-D6-14
SPB-SUS316-D6-15
SPB-SUS316-D6-16
SPB-SUS316-D6-18
SPB-SUS316-D6-20
SPB-SUS316-D6-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre nominal Longueur Tolérance

5.29 €

1.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

10240/-0.010

1.07 €

1 Disponible 8 jours 10250/-0.010

1.17 €

1 Disponible 6 jours 10260/-0.010

1.17 €

1 Disponible 7 jours 10280/-0.010

1.17 €

1 Disponible 7 jours 102100/-0.010

1.17 €

1 Disponible 7 jours 102120/-0.010

1.43 €

1 Disponible 7 jours 102.550/-0.010

1.25 €

1 Disponible 6 jours 102.560/-0.010

1.14 €

1 Disponible 7 jours 102.580/-0.010

1.14 €

1 Disponible 7 jours 102.5100/-0.010

1.14 €

1 Disponible 7 jours 102.5120/-0.010

0.72 €

1 Disponible 6 jours 10350/-0.010

0.94 €

1 Disponible 6 jours 10360/-0.010

0.94 €

1 Disponible 7 jours 10380/-0.010

0.94 €

1 Disponible 6 jours 103100/-0.010

1.02 €

1 Disponible 6 jours 103120/-0.010

1.02 €

1 Disponible 7 jours 103140/-0.010

1.02 €

1 Disponible 6 jours 103150/-0.010

1.02 €

1 Disponible 7 jours 103160/-0.010

1.02 €

1 Disponible 7 jours 10460/-0.012

1.02 €

1 Disponible 6 jours 10480/-0.012

1.02 €

1 Disponible 6 jours 104100/-0.012

0.70 €

1 Disponible 6 jours 104120/-0.012

1.10 €

1 Disponible 7 jours 104140/-0.012

0.83 €

0.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

104150/-0.012

1.10 €

1 Disponible 7 jours 104160/-0.012

1.56 €

1 Disponible 7 jours 104180/-0.012

1.56 €

1 Disponible 7 jours 104200/-0.012

1.56 €

1 Disponible 7 jours 10580/-0.012

1.56 €

1 Disponible 6 jours 105100/-0.012

1.21 €

1 Disponible 7 jours 105120/-0.012

1.15 €

1 Disponible 7 jours 105140/-0.012

1.63 €

1 Disponible 7 jours 105150/-0.012

1.71 €

1 Disponible 7 jours 105160/-0.012

1.71 €

1 Disponible 7 jours 105180/-0.012

1.71 €

1 Disponible 6 jours 105200/-0.012

1.79 €

1 Disponible 6 jours 106100/-0.012

1.26 €

1 Disponible 6 jours 106120/-0.012

5.55 €

1.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

106140/-0.012

1.81 €

1 Disponible 6 jours 106150/-0.012

2.50 €

1 Disponible 7 jours 106160/-0.012

2.58 €

1 Disponible 7 jours 106180/-0.012

2.58 €

1 Disponible 7 jours 106200/-0.012

3.10 €

1 Disponible 6 jours 106300/-0.012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Droit Matériau Acier inoxydable Diam. de l'arbre Tolérance Tolérance négative
Forme de l'extrémité de l'arbre Standard Propriétés Général Traitement de surface Numéro
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)

Assistance technique