Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Pas (mm) | Nominal (diamètre de la partie à dénuder) | Longueur de la partie à dénuder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 25 | |
3.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 30 | |
3.39 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 40 | |
3.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 45 | |
3.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 50 | |
3.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 55 | |
4.01 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 60 | |
4.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 65 | |
4.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 70 | |
4.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 75 | |
5.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 80 | |
6.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 100 | |
7.13 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 110 | |
7.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 120 | |
7.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 13 | 130 | |
6.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 35 | |
6.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 45 | |
6.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 50 | |
6.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 55 | |
6.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 60 | |
6.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 75 | |
6.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 80 | |
8.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 90 | |
8.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 100 | |
9.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 110 | |
9.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 120 | |
11.06 € | 1 | Disponible | 50 jours | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 130 | |
11.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 140 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Matériau | EN 1.7220 équiv. | Traitement de surface | Revêtement oxydé noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Six pans creux | Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Boulon d'assemblage à six pans creux |
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Pas(mm)
Nominal (diamètre de la partie à dénuder)
Longueur de la partie à dénuder
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles