Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Pas (mm) | Nominal (diamètre de la partie à dénuder) | Longueur de la partie à dénuder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 12 | 1.25 | 10 | 110 | |
5.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 12 | 1.25 | 10 | 120 | |
6.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 12 | 1.25 | 10 | 130 | |
6.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 12 | 1.25 | 10 | 140 | |
7.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 12 | 1.25 | 10 | 150 | |
7.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 16 | 1.5 | 13 | 130 | |
8.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 16 | 1.5 | 13 | 140 | |
9.41 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 16 | 1.5 | 13 | 160 | |
9.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 16 | 1.5 | 13 | 170 | |
10.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 16 | 1.5 | 13 | 180 | |
13.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 160 | |
14.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 170 | |
15.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 18 | 1.75 | 16 | 180 | |
12.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 24 | 2 | 20 | 25 | |
14.39 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 24 | 2 | 20 | 45 | |
22.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 24 | 2 | 20 | 130 | |
23.51 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 24 | 2 | 20 | 140 | |
24.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 24 | 2 | 20 | 150 | |
25.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 24 | 2 | 20 | 160 | |
26.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 24 | 2 | 20 | 170 | |
29.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 24 | 2 | 20 | 180 | |
32.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 24 | 2 | 20 | 220 | |
37.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 24 | 2 | 20 | 240 | |
21.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 28 | 2.5 | 25 | 31 | |
22.69 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 28 | 2.5 | 25 | 41 | |
37.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 28 | 2.5 | 25 | 150 | |
38.24 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 28 | 2.5 | 25 | 160 | |
40.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 28 | 2.5 | 25 | 170 | |
41.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 28 | 2.5 | 25 | 180 | |
47.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 28 | 2.5 | 25 | 200 | |
49.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 28 | 2.5 | 25 | 220 | |
54.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 28 | 2.5 | 25 | 240 | |
59.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 28 | 2.5 | 25 | 260 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Matériau | EN 1.7220 équiv. | Traitement de surface | Revêtement oxydé noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Six pans creux | Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Autres vis |
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Haute résistance |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Pas(mm)
Nominal (diamètre de la partie à dénuder)
Longueur de la partie à dénuder
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles