Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PBC-D10-14-25 |
PBC-D10-19-30 |
PBC-D13-14-30 |
PBC-D13-19-35 |
PBC-D13-24-40 |
PBC-D16-15-35 |
PBC-D16-20-40 |
PBC-D16-30-45 |
PBC-D20-20-45 |
PBC-D20-30-50 |
PBC-D20-35-55 |
PBC-D25-31-60 |
PBC-D25-41-65 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Pas (mm) | Nominal (diamètre de la partie à dénuder) | Longueur de la partie à dénuder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 18 | 1 | 10 | 14 | |
4.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 18 | 1 | 10 | 19 | |
4.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 24 | 1.25 | 13 | 14 | |
5.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 24 | 1.25 | 13 | 19 | |
5.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 24 | 1.25 | 13 | 24 | |
7.13 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 26 | 1.5 | 16 | 15 | |
7.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 26 | 1.5 | 16 | 20 | |
7.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 26 | 1.5 | 16 | 30 | |
12.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 20 | |
13.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 30 | |
13.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 30 | 1.75 | 20 | 35 | |
23.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 38 | 2 | 25 | 31 | |
26.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 38 | 2 | 25 | 41 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Matériau | EN 1.7220 équiv. | Traitement de surface | Revêtement oxydé noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Six pans creux | Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Autres vis |
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Haute résistance |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Pas(mm)
Nominal (diamètre de la partie à dénuder)
Longueur de la partie à dénuder
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles