Vis en métal rare (RMS), alliage 600 (Inconel 600), vis à tête ronde cruciforme (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPPN-ALLOY600-M2-4
CSPPN-ALLOY600-M2-5
CSPPN-ALLOY600-M2-6
CSPPN-ALLOY600-M2-8
CSPPN-ALLOY600-M2-10
CSPPN-ALLOY600-M2-12
CSPPN-ALLOY600-M2-15
CSPPN-ALLOY600-M3-4
CSPPN-ALLOY600-M3-5
CSPPN-ALLOY600-M3-6
CSPPN-ALLOY600-M3-8
CSPPN-ALLOY600-M3-10
CSPPN-ALLOY600-M3-12
CSPPN-ALLOY600-M3-15
CSPPN-ALLOY600-M3-20
CSPPN-ALLOY600-M4-6
CSPPN-ALLOY600-M4-8
CSPPN-ALLOY600-M4-10
CSPPN-ALLOY600-M4-12
CSPPN-ALLOY600-M4-15
CSPPN-ALLOY600-M4-20
CSPPN-ALLOY600-M4-25
CSPPN-ALLOY600-M4-30
CSPPN-ALLOY600-M5-8
CSPPN-ALLOY600-M5-10
CSPPN-ALLOY600-M5-12
CSPPN-ALLOY600-M5-15
CSPPN-ALLOY600-M5-20
CSPPN-ALLOY600-M5-25
CSPPN-ALLOY600-M5-30
CSPPN-ALLOY600-M5-35
CSPPN-ALLOY600-M5-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)

1.42 €

1 Disponible 7 jours 1024

1.45 €

1 Disponible 7 jours 1025

1.54 €

1 Disponible 7 jours 1026

1.67 €

1 Disponible 7 jours 1028

1.79 €

1 Disponible 7 jours 10210

1.91 €

1 Disponible 7 jours 10212

2.07 €

1 Disponible 7 jours 10215

3.02 €

1 Disponible 7 jours 1034

3.07 €

1 Disponible 7 jours 1035

3.14 €

1 Disponible 7 jours 1036

3.27 €

1 Disponible 7 jours 1038

3.39 €

1 Disponible 7 jours 10310

3.52 €

1 Disponible 7 jours 10312

3.69 €

1 Disponible 7 jours 10315

4.01 €

1 Disponible 7 jours 10320

4.64 €

1 Disponible 7 jours 1046

4.76 €

1 Disponible 7 jours 1048

4.89 €

1 Disponible 7 jours 10410

5.01 €

1 Disponible 7 jours 10412

5.18 €

1 Disponible 7 jours 10415

5.51 €

1 Disponible 7 jours 10420

5.80 €

1 Disponible 7 jours 10425

6.13 €

1 Disponible 7 jours 10430

8.67 €

1 Disponible 7 jours 1058

8.79 €

1 Disponible 7 jours 10510

8.92 €

1 Disponible 7 jours 10512

9.12 €

1 Disponible 7 jours 10515

9.41 €

1 Disponible 7 jours 10520

9.74 €

1 Disponible 7 jours 10525

10.04 €

1 Disponible 7 jours 10530

10.36 €

1 Disponible 7 jours 10535

10.66 €

1 Disponible 7 jours 10540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Matériau spécial Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard / Résistance à la chaleur
Type à vis Filet complet

Assistance technique