Roulements à billes hybrides à gorge profonde / BNL

Roulements à billes hybrides à gorge profonde  / BNL
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
BNL’s range of industry standard bearings are specially designed and manufactured for improved load carrying, wear rates and feel. We use our unique moulding techniques, careful material selection, decades of product knowledge and design expertise to manufacture bearings that outperform other plastic bearings on the market today.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC608Z/4N/D
AC608ZF/4N/D
AC686FZZ/4N/D
AC686FZZK/4N/D
AC688ZZ/4N/D
AC688ZZF/4N/D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Diamètre extérieur D
(mm)
Diamètre intérieur d1
(mm)
Largeur B
(mm)

1.80 €

1.26 €

1 Jour même

Stock

8222287

1.87 €

1.31 €

1 Jour même

Stock

8222287

2.13 €

1.49 €

1 Jour même

Stock

6131365

2.55 €

1.79 €

1 Jour même

Stock

6131365

2.46 €

1.72 €

136 Jour même

Stock

8161685

2.26 €

1.58 €

1 Jour même

Stock

8161685

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à bague externe plat Matériau de la bague externe Polyacétal Matériau du roulement Acier inoxydable
Résistance chimique non Résistance à la corrosion non Températures de fonctionnement, min.(° C) -50
Températures de fonctionnement, max.(° C) 100

Assistance technique