Accouplement à disque / serrage par vis sans fin, serrage par moyeu / 1 disque : acier, PA, CFK / corps : aluminium / MS, MSC / ADVANCED (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MS25P-6-6.35

Référence pièce
MS25P-6-6.35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDésalignement admissible Application Plage de couple admissible
(N•m)
Diamètre de trou standard d1
(Ø)
Diamètre de trou standard d2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Caractéristique Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Matériau de pièce du disque Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Type de fixation

31.28 €

1 10 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axialStandard1.01 à 3.0066.352521.610 001 à 78 000Jeu 0 / Absorption des vibrations / Résistant à la chaleur1.4160000.02 à 0.20.13Polyimide-40~2000.31.8x10-6Type à vis de serrage

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de disque Matériau du corps Aluminium Catégorie Corps d'accouplement
Type de disque Simple

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à disque / serrage par vis sans fin, serrage par moyeu / 1 disque : acier, PA, CFK / corps : aluminium / MS, MSC / ADVANCED, le numéro d'article est le suivant: MS25P-6-6.35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MS25P-6-6.35.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MS10C-3-3
MS10C-3-4
MS10C-4-4
MS25P-6-8
MS25P-6.35-10
MS25P-6.35-12
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSDésalignement admissible Application Plage de couple admissible
(N•m)
Diamètre de trou standard d1
(Ø)
Diamètre de trou standard d2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Caractéristique Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Matériau de pièce du disque Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Type de fixation

27.72 €

1 10 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axialStandard0.05 à 1.00331010.510 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 00.25320000.02 à 0.20.051Fibre de carbone-25~850.14.0x10-8Type à vis de serrage

27.72 €

1 10 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axialStandard0.05 à 1.00341010.510 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 00.25320000.02 à 0.20.051Fibre de carbone-25~850.14.0x10-8Type à vis de serrage

27.72 €

1 10 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axialStandard0.05 à 1.00441010.510 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 00.25320000.02 à 0.20.051Fibre de carbone-25~850.14.0x10-8Type à vis de serrage

31.28 €

1 10 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axialStandard1.01 à 3.00682521.610 001 à 78 000Jeu 0 / Absorption des vibrations / Résistant à la chaleur1.4160000.02 à 0.20.13Polyimide-40~2000.31.8x10-6Type à vis de serrage

31.28 €

1 10 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axialStandard1.01 à 3.006.35102521.610 001 à 78 000Jeu 0 / Absorption des vibrations / Résistant à la chaleur1.4160000.02 à 0.20.13Polyimide-40~2000.31.8x10-6Type à vis de serrage

31.28 €

1 10 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axialStandard1.01 à 3.006.35122521.610 001 à 78 000Jeu 0 / Absorption des vibrations / Résistant à la chaleur1.4160000.02 à 0.20.13Polyimide-40~2000.31.8x10-6Type à vis de serrage

Assistance technique