Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MS40P-8-16
Référence pièce
|
---|
MS40P-8-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Désalignement admissible | Application | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre de trou standard d1 (Ø) | Diamètre de trou standard d2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Caractéristique | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Matériau de pièce du disque | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Type de fixation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.16 € | 1 | 10 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Standard | 3,01 à 5,00 | 8 | 16 | 40 | 35 | 4 001 à 10 000 | Jeu 0 / Absorption des vibrations / Résistant à la chaleur | 4.4 | 8000 | 0.02 à 0.2 | 0.15 | 3 | Polyimide | -40~200 | 0.4 | 1.3X10-5 | Type à vis de serrage |
Loading...
Type | Type de disque | Matériau du corps | Aluminium | Catégorie | Corps d'accouplement |
---|---|---|---|---|---|
Type de disque | Simple |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à disque / serrage par vis sans fin, serrage par moyeu / 1 disque : acier, PA, CFK / corps : aluminium / MS, MSC / ADVANCED, le numéro d'article est le suivant: MS40P-8-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MS40P-8-16.
Configurer
Propriétés de base
Désalignement admissible
Caractéristique
Type
Application
Plage de couple admissible(N•m)
Diamètre de trou standard d1(Ø)
Diamètre de trou standard d2(Ø)
Diamètre extérieur D(mm)
Longueur totale L(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Matériau de pièce du disque
Type de fixation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MS10C-3-3 |
MS10C-3-4 |
MS10C-4-4 |
MS40P-8-18 |
MS40P-8-20 |
MS40P-8-8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Désalignement admissible | Application | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre de trou standard d1 (Ø) | Diamètre de trou standard d2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Caractéristique | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Matériau de pièce du disque | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Type de fixation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.72 € | 1 | 10 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Standard | 0.05 à 1.00 | 3 | 3 | 10 | 10.5 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 | 0.25 | 32000 | 0.02 à 0.2 | 0.05 | 1 | Fibre de carbone | -25~85 | 0.1 | 4.0x10-8 | Type à vis de serrage | ||
27.72 € | 1 | 10 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Standard | 0.05 à 1.00 | 3 | 4 | 10 | 10.5 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 | 0.25 | 32000 | 0.02 à 0.2 | 0.05 | 1 | Fibre de carbone | -25~85 | 0.1 | 4.0x10-8 | Type à vis de serrage | ||
27.72 € | 1 | 10 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Standard | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 10 | 10.5 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 | 0.25 | 32000 | 0.02 à 0.2 | 0.05 | 1 | Fibre de carbone | -25~85 | 0.1 | 4.0x10-8 | Type à vis de serrage | ||
44.16 € | 1 | 10 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Standard | 3,01 à 5,00 | 8 | 18 | 40 | 35 | 4 001 à 10 000 | Jeu 0 / Absorption des vibrations / Résistant à la chaleur | 4.4 | 8000 | 0.02 à 0.2 | 0.15 | 3 | Polyimide | -40~200 | 0.4 | 1.3X10-5 | Type à vis de serrage | ||
44.16 € | 1 | 10 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Standard | 3,01 à 5,00 | 8 | 20 | 40 | 35 | 4 001 à 10 000 | Jeu 0 / Absorption des vibrations / Résistant à la chaleur | 4.4 | 8000 | 0.02 à 0.2 | 0.15 | 3 | Polyimide | -40~200 | 0.4 | 1.3X10-5 | Type à vis de serrage | ||
44.16 € | 1 | 10 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Standard | 3,01 à 5,00 | 8 | 8 | 40 | 35 | 4 001 à 10 000 | Jeu 0 / Absorption des vibrations / Résistant à la chaleur | 4.4 | 8000 | 0.02 à 0.2 | 0.15 | 3 | Polyimide | -40~200 | 0.4 | 1.3X10-5 | Type à vis de serrage |