Accouplement à disque / serrage par vis sans fin, serrage de moyeu / 2 disques : acier, PA, CFK / corps : aluminium / ML, MLC / ADVANCED (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ML16C-6.35-6.35

Référence pièce
ML16C-6.35-6.35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplication Plage de couple admissible
(N•m)
Diamètre de trou standard d1
(Ø)
Diamètre de trou standard d2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Caractéristique Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Matériau de pièce du disque Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Type de fixation

39.98 €

1 10 jours 10Standard0.05 à 1.006.356.351623.210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations0.6230000.02 à 0.20.22.5Fibre de carbone-25~850.32.4x10-7Type à vis de serrage

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de disque Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Matériau du corps Aluminium
Catégorie Corps d'accouplement Type de disque Double

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à disque / serrage par vis sans fin, serrage de moyeu / 2 disques : acier, PA, CFK / corps : aluminium / ML, MLC / ADVANCED, le numéro d'article est le suivant: ML16C-6.35-6.35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ML16C-6.35-6.35.

Variantes de ce produit

Référence pièce
ML10C-3-3
ML10C-3-4
ML10C-4-4
ML16C-6.35-8
ML16C-8-8
ML16P-4-4
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSApplication Plage de couple admissible
(N•m)
Diamètre de trou standard d1
(Ø)
Diamètre de trou standard d2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Caractéristique Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Matériau de pièce du disque Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Type de fixation

36.18 €

1 10 jours 10Standard0.05 à 1.0033101510 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations0.25320000.02 à 0.20.22.5Fibre de carbone-25~850.24.6x10-8Type à vis de serrage

36.18 €

1 10 jours 10Standard0.05 à 1.0034101510 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations0.25320000.02 à 0.20.22.5Fibre de carbone-25~850.24.6x10-8Type à vis de serrage

36.18 €

1 10 jours 10Standard0.05 à 1.0044101510 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations0.25320000.02 à 0.20.22.5Fibre de carbone-25~850.24.6x10-8Type à vis de serrage

39.98 €

1 10 jours 10Standard0.05 à 1.006.3581623.210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations0.6230000.02 à 0.20.22.5Fibre de carbone-25~850.32.4x10-7Type à vis de serrage

39.98 €

1 10 jours 10Standard0.05 à 1.00881623.210 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations0.6230000.02 à 0.20.22.5Fibre de carbone-25~850.32.4x10-7Type à vis de serrage

29.72 €

1 10 jours 10Standard0.05 à 1.00441623.210 001 à 78 000Jeu 0 / Absorption des vibrations / Résistant à la chaleur0.4190000,41 à 1,00.65Polyimide-40~2000.32.4x10-7Type à vis de serrage

Assistance technique