Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MLC25P-5-5
Référence pièce
|
---|
MLC25P-5-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Application | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre de trou standard d1 (Ø) | Diamètre de trou standard d2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Caractéristique | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Matériau de pièce du disque | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Type de fixation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.27 € | 1 | 10 jours | 10 | Standard | 1.01 à 3.00 | 5 | 5 | 25 | 30.2 | 4 001 à 10 000 | Jeu 0 / Absorption des vibrations / Résistant à la chaleur | 1.4 | 6000 | 0,41 à 1,0 | 0.6 | 5 | Polyimide | -40~200 | 0.6 | 2.2x10-6 | Type de serrage |
Loading...
Type | Type de disque | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Matériau du corps | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Corps d'accouplement | Type de disque | Double |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à disque / serrage par vis sans fin, serrage de moyeu / 2 disques : acier, PA, CFK / corps : aluminium / ML, MLC / ADVANCED, le numéro d'article est le suivant: MLC25P-5-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MLC25P-5-5.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristique
Type
Application
Plage de couple admissible(N•m)
Diamètre de trou standard d1(Ø)
Diamètre de trou standard d2(Ø)
Diamètre extérieur D(mm)
Longueur totale L(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Matériau de pièce du disque
Type de fixation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ML10C-3-3 |
ML10C-3-4 |
ML10C-4-4 |
MLC25P-5-6 |
MLC25P-5-6.35 |
MLC25P-5-8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Application | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre de trou standard d1 (Ø) | Diamètre de trou standard d2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Caractéristique | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Matériau de pièce du disque | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Type de fixation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.18 € | 1 | 10 jours | 10 | Standard | 0.05 à 1.00 | 3 | 3 | 10 | 15 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations | 0.25 | 32000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2.5 | Fibre de carbone | -25~85 | 0.2 | 4.6x10-8 | Type à vis de serrage | ||
36.18 € | 1 | 10 jours | 10 | Standard | 0.05 à 1.00 | 3 | 4 | 10 | 15 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations | 0.25 | 32000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2.5 | Fibre de carbone | -25~85 | 0.2 | 4.6x10-8 | Type à vis de serrage | ||
36.18 € | 1 | 10 jours | 10 | Standard | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 10 | 15 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Absorption des vibrations | 0.25 | 32000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2.5 | Fibre de carbone | -25~85 | 0.2 | 4.6x10-8 | Type à vis de serrage | ||
48.27 € | 1 | 10 jours | 10 | Standard | 1.01 à 3.00 | 5 | 6 | 25 | 30.2 | 4 001 à 10 000 | Jeu 0 / Absorption des vibrations / Résistant à la chaleur | 1.4 | 6000 | 0,41 à 1,0 | 0.6 | 5 | Polyimide | -40~200 | 0.6 | 2.2x10-6 | Type de serrage | ||
48.27 € | 1 | 10 jours | 10 | Standard | 1.01 à 3.00 | 5 | 6.35 | 25 | 30.2 | 4 001 à 10 000 | Jeu 0 / Absorption des vibrations / Résistant à la chaleur | 1.4 | 6000 | 0,41 à 1,0 | 0.6 | 5 | Polyimide | -40~200 | 0.6 | 2.2x10-6 | Type de serrage | ||
48.27 € | 1 | 10 jours | 10 | Standard | 1.01 à 3.00 | 5 | 8 | 25 | 30.2 | 4 001 à 10 000 | Jeu 0 / Absorption des vibrations / Résistant à la chaleur | 1.4 | 6000 | 0,41 à 1,0 | 0.6 | 5 | Polyimide | -40~200 | 0.6 | 2.2x10-6 | Type de serrage |