Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UJ2.5-3
Référence pièce
|
---|
UJ2.5-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre de trou standard d1 (Ø) | Diamètre de trou standard d2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Matériau de pièce du disque | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.96 € | 1 | 5 jours | 10 | 2.5 | 3 | 12 | 14.5 | 2001 à 4 000 | 0.3 | 4000 | 0.1 | 4 | Polyacétal | -20~60 | 0.2 | 0.4x10-7 |
Loading...
Type | Type de disque | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard / Codeur |
---|---|---|---|---|---|
Plage de couple admissible(N•m) | 0.05 à 1.00 | Caractéristique | Jeu 0 / Petit | Matériau du corps | Résine |
Catégorie | Corps d'accouplement | Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0.02 à 0.2 | Type de fixation | Type à vis de serrage |
Type de disque | Simple |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements Steg / serrage par vis sans tête / corps : plastique / UJ / ADVANCED, le numéro d'article est le suivant: UJ2.5-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UJ2.5-3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre de trou standard d1(Ø)
Diamètre de trou standard d2(Ø)
Diamètre extérieur D(mm)
Longueur totale L(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Matériau de pièce du disque
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
UJ2-2 |
UJ3-3 |
UJ3.2-3.2 |
UJ4-3 |
UJ4-4 |
UJ5-5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diamètre de trou standard d1 (Ø) | Diamètre de trou standard d2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Matériau de pièce du disque | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.95 € | 1 | 10 jours | 10 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2001 à 4 000 | 0.1 | 4000 | 0.05 | 3 | Résine renforcée à la fibre de verre | -35~85 | 0.15 | 0.5x10-8 | ||
7.11 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 3 | 12 | 14.5 | 2001 à 4 000 | 0.3 | 4000 | 0.1 | 4 | Polyacétal | -20~60 | 0.2 | 0.4x10-7 | ||
7.11 € | 1 | 10 jours | 10 | 3.2 | 3.2 | 12 | 14.2 | 2001 à 4 000 | 0.4 | 4000 | 0.1 | 4 | Polyacétal | -20~60 | 0.2 | 0.4x10-7 | ||
7.11 € | 1 | 10 jours | 10 | 4 | 3 | 14 | 15 | 4 001 à 10 000 | 0.5 | 5000 | 0.1 | 5 | Polyacétal | -20~60 | 0.3 | 0.6x10-7 | ||
7.11 € | 1 | 10 jours | 10 | 4 | 4 | 14 | 15 | 4 001 à 10 000 | 0.5 | 5000 | 0.1 | 5 | Polyacétal | -20~60 | 0.3 | 0.6x10-7 | ||
7.11 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 5 | 14 | 15 | 4 001 à 10 000 | 0.6 | 5000 | 0.1 | 5 | Polyacétal | -20~60 | 0.3 | 0.6x10-7 |