Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GJ1.5-2.5
Référence pièce
|
---|
GJ1.5-2.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre de trou standard d1 (Ø) | Diamètre de trou standard d2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.95 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 1.5 | 2.5 | 10 | 11.8 | 2001 à 4 000 | 0.22 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 3 | 0.3 | 1.4x10-8 |
Loading...
Type | Type de disque | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Jeu 0 | Matériau du corps | Résine | Catégorie | Corps d'accouplement |
Matériau de pièce du disque | Résine renforcée à la fibre de verre | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::85 | Type de fixation | Type à vis de serrage |
Type de disque | Double |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements Steg / serrage par vis sans tête / corps : GFK, POM / GJ / ADVANCED, le numéro d'article est le suivant: GJ1.5-2.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GJ1.5-2.5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diamètre de trou standard d1(Ø)
Diamètre de trou standard d2(Ø)
Diamètre extérieur D(mm)
Longueur totale L(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
G2J4-4 |
G2J5-3 |
G2J5-3.2 |
GJ10-10 |
GJ2-2 |
GJ3-3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre de trou standard d1 (Ø) | Diamètre de trou standard d2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.05 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 13.5 | 21 | 4 001 à 10 000 | 0.5 | 5000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 5 | 0.4 | 8.0x10-8 | ||
8.05 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 3 | 15 | 20.5 | 4 001 à 10 000 | 0.6 | 6000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 5 | 0.4 | 1.0x10-7 | ||
8.05 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 3.2 | 15 | 20.5 | 4 001 à 10 000 | 0.6 | 6000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 5 | 0.4 | 1.0x10-7 | ||
10.72 € | 1 | 10 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 10 | 22 | 26 | 4 001 à 10 000 | 1.7 | 10000 | 0,41 à 1,0 | 0.5 | 5 | 0.4 | 7.0x10-7 | ||
8.95 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 2 | 2 | 9 | 13.2 | 2001 à 4 000 | 0.18 | 4000 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 4 | 0.3 | 1.0x10-8 | ||
7.11 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 3 | 12 | 20 | 2001 à 4 000 | 0.35 | 4000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 5 | 0.3 | 4.5x10-8 |