Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RAC32-12-14
Référence pièce
|
---|
RAC32-12-14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diam. extérieur A (Ø) | Longueur totale W (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Matériau du corps | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Moment d'inertie (kg・m2) | Type de fixation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.23 € | 1 | 10 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 12 | 14 | 32 | 32 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 2.5 | 4800 | 7.1x10-6 | Type de serrage |
Loading...
Application | Standard | Caractéristique | Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Jeu 0 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Accouplement rigide RAS / RSS / RAC / RSC, le numéro d'article est le suivant: RAC32-12-14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RAC32-12-14.
Configurer
Propriétés de base
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diam. extérieur A(Ø)
Longueur totale W(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Matériau du corps
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Type de fixation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RAC20-6-6 |
RAC20-6-8 |
RAC20-8-8 |
RAC32-14-14 |
RAC40-14-14 |
RAC40-14-15 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diam. extérieur A (Ø) | Longueur totale W (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Matériau du corps | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Moment d'inertie (kg・m2) | Type de fixation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.17 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 20 | 20 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.7 | 7600 | 8.7x10-7 | Type de serrage | ||
20.17 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 8 | 20 | 20 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.7 | 7600 | 8.7x10-7 | Type de serrage | ||
20.17 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 8 | 8 | 20 | 20 | 10 001 à 78 000 | Aluminium | 0.7 | 7600 | 8.7x10-7 | Type de serrage | ||
28.23 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 14 | 14 | 32 | 32 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 2.5 | 4800 | 7.1x10-6 | Type de serrage | ||
39.46 € | 1 | 10 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 14 | 14 | 40 | 44 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 5 | 4000 | 1.5x10-5 | Type de serrage | ||
39.46 € | 1 | 10 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 14 | 15 | 40 | 44 | 4 001 à 10 000 | Aluminium | 5 | 4000 | 1.5x10-5 | Type de serrage |