Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
QJ45UR-12-15
Référence pièce
|
---|
QJ45UR-12-15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre de trou standard d1 (Ø) | Diamètre de trou standard d2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Matériau de pièce d'amortissement | Moment d'inertie (kg・m2) | Type de fixation | Couleur d'amortisseur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 15 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 32 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1.3 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Rouge |
Loading...
Type | Type à mâchoire | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Absorption des vibrations | Matériau du corps | Aluminium | Catégorie | Corps d'accouplement |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à mâchoires / serrage par vis sans fin, serrage par moyeu / bonlon : PU, au choix / corps : aluminium / QJ, QJU / ADVANCED, le numéro d'article est le suivant: QJ45UR-12-15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article QJ45UR-12-15.
Configurer
Propriétés de base
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diamètre de trou standard d1(Ø)
Diamètre de trou standard d2(Ø)
Diamètre extérieur D(mm)
Longueur totale L(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Matériau de pièce d'amortissement
Type de fixation
Couleur d'amortisseur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
QJ45NK-12-18 |
QJ45NK-12-20 |
QJ45NK-14-14 |
QJ45UR-12-18 |
QJ45UR-12-20 |
QJ45UR-14-14 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre de trou standard d1 (Ø) | Diamètre de trou standard d2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Matériau de pièce d'amortissement | Moment d'inertie (kg・m2) | Type de fixation | Couleur d'amortisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 18 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 40 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 1 | Nylon | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Noir | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 20 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 40 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 1 | Nylon | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Noir | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 14 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 40 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 1 | Nylon | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Noir | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 18 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 32 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1.3 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Rouge | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 20 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 32 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1.3 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Rouge | ||
49.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 14 | 45 | 48 | 4 001 à 10 000 | 32 | 6000 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1.3 | Polyuréthane | 3x10-5 | Type à vis de serrage | Rouge |