Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre de trou standard d1 (Ø) | Diamètre de trou standard d2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Moment d'inertie (kg・m2) | Type d'amortisseur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 16 | 18 | 2001 à 4 000 | 0.6 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 3x10-7 | Dur | ||
22.05 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 5 | 16 | 18 | 2001 à 4 000 | 0.6 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 3x10-7 | Dur | ||
22.05 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 6 | 16 | 18 | 2001 à 4 000 | 0.6 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 3x10-7 | Dur | ||
22.05 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 7 | 16 | 18 | 2001 à 4 000 | 0.6 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 3x10-7 | Dur | ||
22.05 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 16 | 18 | 2001 à 4 000 | 0.6 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 3x10-7 | Dur | ||
22.05 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 16 | 18 | 2001 à 4 000 | 0.6 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 3x10-7 | Dur | ||
22.05 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 7 | 16 | 18 | 2001 à 4 000 | 0.6 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 3x10-7 | Dur | ||
22.05 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 16 | 18 | 2001 à 4 000 | 0.6 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 3x10-7 | Dur | ||
22.05 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 7 | 16 | 18 | 2001 à 4 000 | 0.6 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 3x10-7 | Dur | ||
22.05 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 7 | 16 | 18 | 2001 à 4 000 | 0.6 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 3x10-7 | Dur | ||
22.05 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 16 | 18 | 1 001 à 2 000 | 0.25 | 2000 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 3 | 3x10-7 | Souple | ||
22.05 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 5 | 16 | 18 | 1 001 à 2 000 | 0.25 | 2000 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 3 | 3x10-7 | Souple | ||
19.43 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 6 | 16 | 18 | 1 001 à 2 000 | 0.25 | 2000 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 3 | 3x10-7 | Souple | ||
22.05 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 7 | 16 | 18 | 1 001 à 2 000 | 0.25 | 2000 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 3 | 3x10-7 | Souple | ||
22.05 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 16 | 18 | 1 001 à 2 000 | 0.25 | 2000 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 3 | 3x10-7 | Souple | ||
22.05 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 16 | 18 | 1 001 à 2 000 | 0.25 | 2000 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 3 | 3x10-7 | Souple | ||
22.05 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 7 | 16 | 18 | 1 001 à 2 000 | 0.25 | 2000 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 3 | 3x10-7 | Souple | ||
22.05 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 16 | 18 | 1 001 à 2 000 | 0.25 | 2000 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 3 | 3x10-7 | Souple | ||
22.05 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 7 | 16 | 18 | 1 001 à 2 000 | 0.25 | 2000 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 3 | 3x10-7 | Souple | ||
22.05 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 7 | 16 | 18 | 1 001 à 2 000 | 0.25 | 2000 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 3 | 3x10-7 | Souple | ||
25.33 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 19 | 21.2 | 2001 à 4 000 | 0.9 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 7x10-7 | Dur | ||
25.33 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 19 | 21.2 | 2001 à 4 000 | 0.9 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 7x10-7 | Dur | ||
25.33 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 7 | 19 | 21.2 | 2001 à 4 000 | 0.9 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 7x10-7 | Dur | ||
25.33 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 8 | 19 | 21.2 | 2001 à 4 000 | 0.9 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 7x10-7 | Dur | ||
25.33 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 19 | 21.2 | 2001 à 4 000 | 0.9 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 7x10-7 | Dur | ||
25.33 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 7 | 19 | 21.2 | 2001 à 4 000 | 0.9 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 7x10-7 | Dur | ||
25.33 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 8 | 19 | 21.2 | 2001 à 4 000 | 0.9 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 7x10-7 | Dur | ||
25.33 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 7 | 19 | 21.2 | 2001 à 4 000 | 0.9 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 7x10-7 | Dur | ||
25.33 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 8 | 19 | 21.2 | 2001 à 4 000 | 0.9 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 7x10-7 | Dur | ||
25.33 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 8 | 8 | 19 | 21.2 | 2001 à 4 000 | 0.9 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 7x10-7 | Dur | ||
25.33 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 19 | 21.2 | 1 001 à 2 000 | 0.4 | 2000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 3 | 7x10-7 | Souple | ||
25.33 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 19 | 21.2 | 1 001 à 2 000 | 0.4 | 2000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 3 | 7x10-7 | Souple | ||
25.33 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 7 | 19 | 21.2 | 1 001 à 2 000 | 0.4 | 2000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 3 | 7x10-7 | Souple | ||
25.33 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 8 | 19 | 21.2 | 1 001 à 2 000 | 0.4 | 2000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 3 | 7x10-7 | Souple | ||
25.33 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 19 | 21.2 | 1 001 à 2 000 | 0.4 | 2000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 3 | 7x10-7 | Souple | |
25.33 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 7 | 19 | 21.2 | 1 001 à 2 000 | 0.4 | 2000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 3 | 7x10-7 | Souple | ||
25.33 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 8 | 19 | 21.2 | 1 001 à 2 000 | 0.4 | 2000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 3 | 7x10-7 | Souple | ||
25.33 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 7 | 19 | 21.2 | 1 001 à 2 000 | 0.4 | 2000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 3 | 7x10-7 | Souple | ||
25.33 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 8 | 19 | 21.2 | 1 001 à 2 000 | 0.4 | 2000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 3 | 7x10-7 | Souple | ||
25.33 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 8 | 8 | 19 | 21.2 | 1 001 à 2 000 | 0.4 | 2000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 3 | 7x10-7 | Souple | ||
29.13 € | 1 | 13 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 6 | 22 | 24.5 | 2001 à 4 000 | 1.6 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 1.4X10-6 | Dur | ||
29.13 € | 1 | 13 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 7 | 22 | 24.5 | 2001 à 4 000 | 1.6 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 1.4X10-6 | Dur | ||
29.13 € | 1 | 13 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 8 | 22 | 24.5 | 2001 à 4 000 | 1.6 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 1.4X10-6 | Dur | ||
29.13 € | 1 | 13 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 9 | 22 | 24.5 | 2001 à 4 000 | 1.6 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 1.4X10-6 | Dur | ||
29.13 € | 1 | 13 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 10 | 22 | 24.5 | 2001 à 4 000 | 1.6 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 1.4X10-6 | Dur | ||
29.13 € | 1 | 13 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 7 | 7 | 22 | 24.5 | 2001 à 4 000 | 1.6 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 1.4X10-6 | Dur | ||
29.13 € | 1 | 13 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 7 | 8 | 22 | 24.5 | 2001 à 4 000 | 1.6 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 1.4X10-6 | Dur | ||
29.13 € | 1 | 13 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 7 | 9 | 22 | 24.5 | 2001 à 4 000 | 1.6 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 1.4X10-6 | Dur | ||
29.13 € | 1 | 13 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 7 | 10 | 22 | 24.5 | 2001 à 4 000 | 1.6 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 1.4X10-6 | Dur | ||
29.13 € | 1 | 13 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 8 | 22 | 24.5 | 2001 à 4 000 | 1.6 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 1.4X10-6 | Dur | ||
29.13 € | 1 | 13 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 9 | 22 | 24.5 | 2001 à 4 000 | 1.6 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 1.4X10-6 | Dur | ||
29.13 € | 1 | 13 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 10 | 22 | 24.5 | 2001 à 4 000 | 1.6 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 1.4X10-6 | Dur | ||
29.13 € | 1 | 13 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 9 | 22 | 24.5 | 2001 à 4 000 | 1.6 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 1.4X10-6 | Dur | ||
29.13 € | 1 | 13 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 10 | 22 | 24.5 | 2001 à 4 000 | 1.6 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 1.4X10-6 | Dur | ||
29.13 € | 1 | 13 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 10 | 22 | 24.5 | 2001 à 4 000 | 1.6 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 2 | 1.4X10-6 | Dur | ||
29.13 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 22 | 24.5 | 1 001 à 2 000 | 0.6 | 2000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 3 | 1.4X10-6 | Souple | ||
29.13 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 7 | 22 | 24.5 | 1 001 à 2 000 | 0.6 | 2000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 3 | 1.4X10-6 | Souple | ||
29.13 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 8 | 22 | 24.5 | 1 001 à 2 000 | 0.6 | 2000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 3 | 1.4X10-6 | Souple | ||
29.13 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 9 | 22 | 24.5 | 1 001 à 2 000 | 0.6 | 2000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 3 | 1.4X10-6 | Souple | ||
29.13 € | 1 | 13 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 10 | 22 | 24.5 | 1 001 à 2 000 | 0.6 | 2000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 3 | 1.4X10-6 | Souple |
Loading...
Type | Type à mâchoire | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Absorption des vibrations | Matériau du corps | Aluminium | Catégorie | Corps d'accouplement |
Matériau de pièce d'amortissement | Caoutchouc synthétique | Type de fixation | Type de serrage |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diamètre de trou standard d1(Ø)
Diamètre de trou standard d2(Ø)
Diamètre extérieur D(mm)
Longueur totale L(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Type d'amortisseur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles