Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
APJ15-8-8
Référence pièce
|
---|
APJ15-8-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre de trou standard d1 (Ø) | Diamètre de trou standard d2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Type de fixation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.77 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 8 | 14.5 | 16.2 | 4 001 à 10 000 | 3 | 8000 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 0.1 | 4.5x10-7 | Type à vis de serrage |
Loading...
Type | Type Oldham | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute durabilité / Petit | Matériau du corps | Acier inoxydable | Catégorie | Corps d'accouplement |
Désalignement angulaire admissible(deg) | 0.6 | Matériau de pièce d'amortissement | Bronze d'aluminium | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::200 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements Oldham / serrage par vis sans tête, serrage par moyeu / 1 rondelle : bronze d'aluminium / corps : acier inoxydable / APJ, APJU / ADVANCED, le numéro d'article est le suivant: APJ15-8-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article APJ15-8-8.
Configurer
Propriétés de base
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diamètre de trou standard d1(Ø)
Diamètre de trou standard d2(Ø)
Diamètre extérieur D(mm)
Longueur totale L(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Type de fixation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
APJ12-4-4 |
APJ12-4-5 |
APJ12-5-5 |
APJ17-5-5 |
APJ17-5-6 |
APJ17-5-6.35 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre de trou standard d1 (Ø) | Diamètre de trou standard d2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Type de fixation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.84 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 4 | 12 | 14.4 | 4 001 à 10 000 | 2.5 | 10000 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 0.1 | 2.0x10-7 | Type à vis de serrage | ||
31.84 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 5 | 12 | 14.4 | 4 001 à 10 000 | 2.5 | 10000 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 0.1 | 2.0x10-7 | Type à vis de serrage | ||
30.64 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 5 | 12 | 14.4 | 4 001 à 10 000 | 2.5 | 10000 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 0.1 | 2.0x10-7 | Type à vis de serrage | ||
40.27 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 5 | 5 | 16.8 | 19.7 | 4 001 à 10 000 | 5 | 7000 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 0.1 | 1.0X10-6 | Type à vis de serrage | ||
40.27 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 5 | 6 | 16.8 | 19.7 | 4 001 à 10 000 | 5 | 7000 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 0.1 | 1.0X10-6 | Type à vis de serrage | ||
40.27 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 5 | 6.35 | 16.8 | 19.7 | 4 001 à 10 000 | 5 | 7000 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 0.1 | 1.0X10-6 | Type à vis de serrage |