Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FSPJ70-22K6-30K8
Référence pièce
|
---|
FSPJ70-22K6-30K8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre de trou standard d1 (Ø) | Diamètre de trou standard d2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Type de fixation | Largeur du logement de clavette K (côté d1) | Largeur du logement de clavette K (côté d2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314.47 € | 1 | 15 jours | 10 | 100–Moins de 500 | 22 | 30 | 70 | 57 | 160 | 10000 | 1,1 à 3,0 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 1.1X10-3 | Type à vis de serrage | 6 | 8 |
Loading...
Type | Type Oldham | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard / Servomoteur |
---|---|---|---|---|---|
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 4 001 à 10 000 | Caractéristique | Rigidité à la torsion élevée | Matériau du corps | Acier inoxydable |
Catégorie | Corps d'accouplement | Matériau de pièce d'amortissement | Bronze d'aluminium |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements Oldham / fixation au choix / 1 rondelle : bronze-aluminium / corps : acier inoxydable / FSPJ, FSPJU / ADVANCED, le numéro d'article est le suivant: FSPJ70-22K6-30K8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FSPJ70-22K6-30K8.
Configurer
Propriétés de base
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diamètre de trou standard d1(Ø)
Diamètre de trou standard d2(Ø)
Diamètre extérieur D(mm)
Longueur totale L(mm)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Type de fixation
Largeur du logement de clavette K (côté d1)
Largeur du logement de clavette K (côté d2)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FSPJ45-15K5-22K6 |
FSPJ45-18K6-18K6 |
FSPJ45-18K6-20K6 |
FSPJ70-22K6-32K10 |
FSPJ70-22K6-35K10 |
FSPJ70-25K8-25K8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre de trou standard d1 (Ø) | Diamètre de trou standard d2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Type de fixation | Largeur du logement de clavette K (côté d1) | Largeur du logement de clavette K (côté d2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.14 € | 1 | 15 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 15 | 22 | 45 | 43.6 | 60 | 10000 | 0,41 à 1,0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 1.7X10-4 | Type à vis de serrage | 5 | 6 | ||
158.14 € | 1 | 15 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 18 | 18 | 45 | 43.6 | 60 | 10000 | 0,41 à 1,0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 1.7X10-4 | Type à vis de serrage | 6 | 6 | ||
158.14 € | 1 | 15 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 18 | 20 | 45 | 43.6 | 60 | 10000 | 0,41 à 1,0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 1.7X10-4 | Type à vis de serrage | 6 | 6 | ||
314.47 € | 1 | 15 jours | 10 | 100–Moins de 500 | 22 | 32 | 70 | 57 | 160 | 10000 | 1,1 à 3,0 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 1.1X10-3 | Type à vis de serrage | 6 | 10 | ||
314.47 € | 1 | 15 jours | 10 | 100–Moins de 500 | 22 | 35 | 70 | 57 | 160 | 10000 | 1,1 à 3,0 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 1.1X10-3 | Type à vis de serrage | 6 | 10 | ||
314.47 € | 1 | 15 jours | 10 | 100–Moins de 500 | 25 | 25 | 70 | 57 | 160 | 10000 | 1,1 à 3,0 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 1.1X10-3 | Type à vis de serrage | 8 | 8 |